norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢壳体和滚花旋钮。规格:亮色壳体和滚花旋钮。提示:适用于静态夹紧过程的手动控制的夹紧元件。通过滚花旋钮来手动执行夹紧过程。浮动放置的钳口在轨道上生成了一个对称分布的力。静态夹紧循环高达 50,000(B10d 值)。

基本上,夹紧元件和线性导轨之间的摩擦连接是在型材导轨的自由表面上产生的,因而滚珠导轨的滚道不会受到损坏。

检查夹持力,并在型材导轨上涂上油性的润滑层。
温度范围:-10 °C 至 +70 °C。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21427-01 小型型材导轨 的夹紧元件 268 kB

图纸

小型型材导轨 的夹紧元件

商品选择/筛选

订货号尺寸A

A1A2A4BB1D

H1H2H3L3MT夹持力
F1
N
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
21427-01-099151195,359208102,77,317M331000,17 根据要求
21427-01-12122013107,15122710133,59,519M33,61500,35 根据要求
21427-01-15152514148,051532121651120M341800,75 根据要求