21420
不锈钢制小型导向滑块
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
型轨导向系统
不锈钢制小型导向滑块
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4034 制主体。
不锈钢 1.4034 制顶珠。
塑料制偏转件。
规格:
亮色。
提示:
具有符合精度 N、无预应力(Z0)的循环滚珠轴承导轨的标准小型导向滑块。带两侧端部密封件。
具有相同负载角和每个滑架 2 个球循环的 4 点触点球循环系统。因此可以均匀接收来自所有方向的负载。
最大加速度:80 m/s²。
最高移动速度:3 m/s。
使用温度:-20°C 至 +80°C。
注意:
使用随附的安装导轨以免滚子脱落。
图纸提示:
1) 磨削限动边
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21420 不锈钢制小型导向滑块
213 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
规格
尺寸
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
A
A1
B
B1
E
H
H1
H2
L3
L4
M
T
CAD
配件
价格
订购
21420-07102301
标准
7
5,1
2,55
2,55
880
1370
12
8
7
17
5
4,7
8
1,5
23,5
13,5
M2
2,5
根据要求
21420-09103101
标准
9
10,4
5,1
5,1
1470
2250
15
10
9
20
5,5
5,5
10
2,2
31
20
M3
3
根据要求
21420-12103501
标准
12
14,7
8,04
8,72
2665
4020
20
15
12
27
7,5
7,5
13
3
35
20,8
M3
3,5
根据要求
21420-15104301
标准
15
30,2
16,5
17,9
4410
6570
25
20
15
32
8,5
9,5
16
4
43
25,7
M3
4
根据要求
本类目的其他商品
21400
钢制标准导向滑座,带适配异型导轨的循环滚珠轴承导轨
21402
带法兰的导向滑块
21404
紧凑型导向滑块
21406
紧凑型、短型导向滑块
21410
型材导轨
21425
不锈钢制小型型材导轨
21427
型材导轨
的夹紧元件
21427
夹紧元件的转接板
21427-01
小型型材导轨
的夹紧元件