|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4034. 规格:亮色 硬化处理 52 HRC。提示:可从上部拧紧的型材导轨。型材导轨有四种小型规格可供选择,在其上可安装一个或多个导向滑块。 具有相同负载角和每个滑架 2 个球循环的 4 点触点球循环系统。因此可以均匀接收来自所有方向的负载。
最大加速度:80 m/s²。 最高移动速度:3 m/s。 使用温度:-20°C 至 +80°C。
可组合导轨。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | D | D1 | H | L max. | L1 | L2 | B | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21425-0705X0240 | 7 | 2,4 | 4,2 | 4,7 | 240 | 7,5 | 15 | 7 | 2,3 |  | | 根据要求 | | 21425-0907X0495 | 9 | 3,5 | 6 | 5,5 | 495 | 7,5 | 20 | 9 | 3,3 |  | | 根据要求 | | 21425-1210X0570 | 12 | 3,5 | 6 | 7,5 | 570 | 10 | 25 | 12 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 21425-1515X0790 | 15 | 3,5 | 6 | 9,5 | 790 | 15 | 40 | 15 | 4,5 |  | | 根据要求 | |
|
|