21410
型材导轨
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
型轨导向系统
型材导轨
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
经感应淬火和打磨处理的滚道。
提示:
可从上部拧紧的型材导轨。型材导轨有四种规格可供选择,在其上可安装一个或多个导向滑块。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°,因此可接收所有方向的负载。
根据要求:
最长 3960 mm 的长度。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21410 型材导轨
183 kB
滚动导轨 使用说明
284 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
B
D
D1
H
L
L1
L2
T
CAD
配件
价格
订购
21410-1520X0520
15
15
4,5
7,5
14
520
20
60
5,3
根据要求
21410-2020X0520
20
20
6
9,5
18
520
20
60
8,5
根据要求
21410-2520X0520
25
23
7
11
22
520
20
60
9
根据要求
21410-3020X0520
30
28
9
14
26
520
20
80
12
根据要求
本类目的其他商品
21400
钢制标准导向滑座,带适配异型导轨的循环滚珠轴承导轨
21402
带法兰的导向滑块
21404
紧凑型导向滑块
21406
紧凑型、短型导向滑块
21420
不锈钢制小型导向滑块
21425
不锈钢制小型型材导轨
21427
型材导轨
的夹紧元件
21427
夹紧元件的转接板
21427-01
小型型材导轨
的夹紧元件