norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制标准导向滑座,带适配异型导轨的循环滚珠轴承导轨
21400

钢制标准导向滑座,带适配异型导轨的循环滚珠轴承导轨

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。
滚动轴承钢制滚珠。
塑料制转向器。
规格:亮色。提示:具有符合精度 N、无预应力(Z0)的循环滚珠轴承导轨的标准导向滑块。带两侧端部密封件。半圆拱轮廓的 4 列结构。滚道为 45°,因此可接收所有方向的负载。

高动态值:v = 5 m/s。

持续运行模式下的使用温度最高 80 °C。
根据要求:可提供不同精度和预应力等级。图纸提示:
1) 磨削限动边
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21400 钢制标准导向滑座,带适配异型导轨的循环滚珠轴承导轨 196 kB
 滚动导轨 使用说明 284 kB

图纸

钢制标准导向滑座,带适配异型导轨的循环滚珠轴承导轨

商品选择/筛选

订货号规格

尺寸Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
润滑孔AA1BB1EE1E2HH1H2L3L4MTCAD配件价格订购
21400-15106601标准15705050685012700Ø3262615349,58,3514284,66640M46,4 根据要求
21400-20107801标准202201801801450025600M6x13236204412713,51830577,848,8M58 根据要求
21400-25108801标准253603203102140040000M6x13535234812,51113,5224078857M69,6 根据要求
21400-30110901标准306005004902980054900M6x1404028601610132645910972M812,8 根据要求
21400-25211001255044484342996056000M6x13550234812,51113,522407110,179,1M69,6 根据要求
21400-30213101307856506503900071900M6x14060286016101326459131,394,3M812,8 根据要求