21427
夹紧元件的转接板
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
型轨导向系统
夹紧元件的转接板
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
镀镍。
提示:
根据所使用的滑座,需要一种可平衡高度的转接板。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21427 夹紧元件的转接板
282 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
A
A1
B1
L3
D
适用螺栓
S
CAD
配件
价格
订购
21427-915
15
17
17
47
24
M4
4
根据要求
21427-920
20
15
15
60
24
M5
2
根据要求
21427-925
25
20
20
70
30
M6
4
根据要求
21427-930
30
22
22
90
39
M6
3
根据要求
21427-935
35
24
24
100
39
M8
7
根据要求
本类目的其他商品
21400
钢制标准导向滑座,带适配异型导轨的循环滚珠轴承导轨
21402
带法兰的导向滑块
21404
紧凑型导向滑块
21406
紧凑型、短型导向滑块
21410
型材导轨
21420
不锈钢制小型导向滑块
21425
不锈钢制小型型材导轨
21427
型材导轨
的夹紧元件
21427-01
小型型材导轨
的夹紧元件