伸缩滑轨
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
伸缩滑轨
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
21333-90
全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 15 kg
6 型号
21334
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 20 kg
8 型号
21334-01
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 20 kg
7 型号
21334-03
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,
全部伸出,负载能力最大 30 kg
9 型号
21334-05
钢制伸缩滑轨
用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg
9 型号
21334-10
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg
9 型号
21334-15
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg
64 型号
21334-20
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg
9 型号
21334-25
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,两侧部分伸出,负载能力最大 50 kg
9 型号
21334-30
钢制伸缩滑轨用于侧方安装
部分伸出,负载能力最大 50 kg
20 型号
21334-35
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 55 kg
7 型号
21334-40
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 60 kg
9 型号
21334-45
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
9 型号
21334-50
不锈钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
9 型号
21334-53
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,
全部伸出,负载能力最大 68 kg
10 型号
21334-54
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
9 型号
21334-55
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
9 型号
21334-60
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
9 型号
21334-63
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,
过度伸出,负载能力最大 68 kg
9 型号
21334-65
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
9 型号
21334-70
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 70 kg
9 型号
21334-75
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 70 kg
9 型号
21334-80
不锈钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 70 kg
9 型号
21334-85
不锈钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 80 kg
8 型号
21334-86
不锈钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 80 kg
9 型号
21334-90
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 82 kg
8 型号
21334-93
全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 90 kg
7 型号
21334-94
不锈钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,
过度伸出,负载能力最大 90 kg
9 型号
21334-95
不锈钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg
8 型号
21335
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 100 kg
6 型号
21335-01
全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 100 kg
7 型号
21335-05
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 100 kg
9 型号
21335-10
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg
9 型号
21335-15
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 160 kg
13 型号
21335-20
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 160 kg
12 型号
21335-25
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg
36 型号
21335-30
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg
20 型号
21335-35
铝制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 300 kg
12 型号
21335-80
伸缩滑轨钢制安装支架
4 型号
21335-81
伸缩滑轨钢制安装支架
4 型号
21335-82
伸缩滑轨钢制安装支架
4 型号
21335-83
伸缩滑轨钢制安装支架
5 型号
21335-85
伸缩滑轨不锈钢安装支架
1 型号
21336
钢制伸缩滑轨
双 T 型伸缩轨,全部伸出,负载能力最大 305 kg
26 型号
21337-10
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,
负载能力最大 420 kg
19 型号
21337-15
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,
负载能力最大 480 kg
21 型号
21338
双列钢制伸缩滑轨
全部伸出,负载能力最大 133 kg
13 型号
21340
钢制伸缩滑轨
部分伸出,负载能力最大 741 kg
15 型号
21342
S 钢制伸缩滑轨
全部伸出,负载能力最大 459 kg
16 型号