norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
21334-65

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。
提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。闩锁位于关闭位置。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时,负载能力值减小约 75%。
优点:闩锁位于关闭位置
适用于平装
易运行
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-65-0305DZ3301-0012-2侧面装配标准型681 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0356DZ3301-0014-2侧面装配标准型671 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0406DZ3301-0016-2侧面装配标准型671 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0457DZ3301-0018-2侧面装配标准型661 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0508DZ3301-0020-2侧面装配标准型661 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0559DZ3301-0022-2侧面装配标准型641 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0610DZ3301-0024-2侧面装配标准型611 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0660DZ3301-0026-2侧面装配标准型581 件 = 1 对 根据要求
21334-65-0711DZ3301-0028-2侧面装配标准型551 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-65-030516-162,1209,5235260,3222,212,750,8330305 根据要求
21334-65-035616-212,8260,3285,7311,127312,750,8381356 根据要求
21334-65-040616-263,6311,1336,5361,9323,812,750,8432406 根据要求
21334-65-045716212,8314,4361,9387,3412,7374,612,750,8483457 根据要求
21334-65-050816238,2365,2412,7438,1463,5425,412,750,8533508 根据要求
21334-65-055916263,6416463,5488,9514,3476,212,750,8584559 根据要求
21334-65-061016289466,8514,3539,7565,152712,750,8635610 根据要求
21334-65-066016314,4517,6565,1590,5615,9577,812,750,8686660 根据要求
21334-65-071116339,8568,4615,9641,3666,7628,612,750,8737711 根据要求