norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 15 kg
21333-90

全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 15 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:适合不超过 15 kg 应用的伸缩导轨采用全拉式设计,可轻松触及抽屉背面。导轨厚度为 19.5 mm,非常适合狭窄空间。这款导轨采用高品质不锈钢制成,具有耐腐蚀性,可在 -80 °C 至 +500 °C 的温度下使用,非常适合冰箱、烤炉和高温工业应用。此外,它采用食品级材料制成,满足所有食品安全标准。材料:

不锈钢导轨 1.4301.
不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
不锈钢滚珠 1.4034.

规格:亮色轨道。
亮色滚珠轴承保持架。
亮色滚珠。
订购须知:成对出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程近似于安装长度,确保操作更加舒适、灵活。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时,承重能力减小约 75%。

固定螺栓的栓头高度不可超过 3 mm、栓头直径不可超过 8 mm,否则可能会与其他轨道部分发生碰撞。

导轨配有蓝色保护膜,使用前必须将其撕去。
温度范围:-80 °C 至 +500 °C。
温度超过 300 °C 时,可能会出现表面褪色。
装配:安装时必须定位中心导轨,使检修孔与螺栓位置重合。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21333-90 全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 15 kg 210 kB

图纸

全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 15 kg

商品选择/筛选

订货号

安装产品类型Fp1=
每对负载能力
10.000 zy。
包装形式CAD配件价格订购
21333-90-0150侧面装配标准型91 件 = 1 对 根据要求
21333-90-0200侧面装配标准型111 件 = 1 对 根据要求
21333-90-0250侧面装配标准型121 件 = 1 对 根据要求
21333-90-0300侧面装配标准型141 件 = 1 对 根据要求
21333-90-0350侧面装配标准型151 件 = 1 对 根据要求
21333-90-0400侧面装配标准型151 件 = 1 对 根据要求
订货号A

BH行程
S
LCAD配件价格订购
21333-90-015013019,522150150 根据要求
21333-90-020018019,522200200 根据要求
21333-90-025023019,522250250 根据要求
21333-90-030028019,522300300 根据要求
21333-90-035033019,522350350 根据要求
21333-90-040038019,522400400 根据要求