norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨 用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg
21334-05

钢制伸缩滑轨 用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。
提示:两侧部分伸出的伸缩滑轨中,冲程小于安装长度。这是一种在摩擦小和侧方稳定性高的引导抽屉或类似装置的经济型解决方案。闩锁位于中间位置。通过支撑角铁可在内轨的侧面旋紧。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 50,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
优点:双向伸出
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨 用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-05-0305DZ2002-0012-2平放装配标准型351 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0356DZ2002-0014-2平放装配标准型351 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0406DZ2002-0016-2平放装配标准型351 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0457DZ2002-0018-2平放装配标准型351 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0508DZ2002-0020-2平放装配标准型321 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0558DZ2002-0022-2平放装配标准型311 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0610DZ2002-0024-2平放装配标准型291 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0660DZ2002-0026-2平放装配标准型271 件 = 1 对 根据要求
21334-05-0711DZ2002-0028-2平放装配标准型241 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-05-030528,9111-136,4247,7276,19,535,3221,5305 根据要求
21334-05-035629,1111-187,2298,5326,99,535,3272,3356 根据要求
21334-05-040628,3111-136,4349,3377,79,535,3297,7406 根据要求
21334-05-045728,5111199,9288,8400,1428,59,535,3323,1457 根据要求
21334-05-050828,7111225,3339,6450,9479,39,535,3373,9508 根据要求
21334-05-055827,9111250,7390,4501,7530,19,535,3399,3558 根据要求
21334-05-061029,1111276,1441,2552,5580,99,535,3424,7610 根据要求
21334-05-066028,3111301,5492603,3631,79,535,3475,5660 根据要求
21334-05-071128,5111326,9542,8654,1682,59,535,3500,9711 根据要求