norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg
21334-10

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。闩锁位于关闭位置。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
优点:闩锁位于关闭位置
低轨道高度
易运行
图纸提示:
1) 21334-10-0300 无安装孔
2) 21334-10-0400 安装孔
3) 21334-10-0400 无安装孔
4) 21334-10-0150 无安装孔
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-10-0150DZ2601-0015侧面装配标准型121 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0200DZ2601-0020侧面装配标准型161 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0250DZ2601-0025侧面装配标准型251 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0300DZ2601-0030侧面装配标准型321 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0350DZ2601-0035侧面装配标准型351 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0400DZ2601-0040侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0450DZ2601-0045侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0500DZ2601-0050侧面装配标准型351 件 = 1 对 根据要求
21334-10-0550DZ2601-0055侧面装配标准型301 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-10-01502678----12,726,3147,5150 根据要求
21334-10-020026128----12,726,3209200 根据要求
21334-10-025026128----12,726,3259250 根据要求
21334-10-030026128224---12,726,3308300 根据要求
21334-10-035026128224---12,726,3357350 根据要求
21334-10-040026128224320--12,726,3406400 根据要求
21334-10-045026128224352--12,726,3456450 根据要求
21334-10-050026128224352416-12,726,3505500 根据要求
21334-10-05502612822435244848912,726,3554550 根据要求