norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 30 kg
21334-03

钢制伸缩滑轨,用于侧方安装, 全部伸出,负载能力最大 30 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 mm,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
温度范围:-20 °C - +70 °C。

图纸

钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 30 kg

商品选择/筛选

订货号制造商商品编号AA1A2A3A4A5A6A7B

H行程
S
L每对负载能力
(80,000 个循环)
kg
安装产品类型包装形式CAD配件价格订购
21334-03-0200DZ2730-002026--12816014--1927,1205,520022侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0250DZ2730-002526--16019232--1927,125525025侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0300DZ2730-003026--22425618--1927,130430028侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0350DZ2730-003526--25628836--1927,135335030侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0400DZ2730-004026192224320352221281601927,140240030侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0450DZ2730-00452622425638441681601921927,145245028侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0500DZ2730-005026256288416448261601921927,150150025侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0550DZ2730-005526256288480512122242561927,155055022侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-03-0600DZ2730-006026288320512544302242561927,159960020侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求