norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢安装支架。规格:亮色安装支架。订购须知:成对出售。提示:作为地板安装或平板安装的选择。附件:21334-50 不锈钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21335-85 伸缩滑轨不锈钢安装支架 213 kB

图纸

伸缩滑轨不锈钢安装支架

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号负载能力
每对
kg
产品类型包装形式CAD配件价格订购
21335-85-180DS63610180标准型1 件 = 1 对 根据要求