norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
S 钢制伸缩滑轨 全部伸出,负载能力最大 459 kg
21342

S 钢制伸缩滑轨 全部伸出,负载能力最大 459 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:滚动轴承钢制导轨和转子。
滚动轴承钢制滚珠。
规格:镀锌导轨和转子。
经感应淬火处理的滚道。
经硬化处理的顶珠。
订购须知:单个出售。提示:其由作为固定和可移动元件的两个导轨和一个 S 形中间元件组成。它以狭长结构实现较高的几何惯性矩和坚固性。由此导致可在伸出状态下以较低挠度实现较高的负载能力。最大行程大于伸缩式导轨的闭合长度。
请使用符合 DIN EN ISO 10642 强度等级 10.9 的沉头螺栓安装导轨。
最高移动速度为 0.8 m/s。

使用温度 -30 °C 至 +110 °C。
根据要求:其他长度(槽间距 80 mm)。
尺寸 28 最大 1490 mm。
尺寸 35 最大 1730 mm。
尺寸 43 最大 1970 mm。
图纸提示:
1) 用于沉头螺钉 DIN EN ISO 10642
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21342 S 钢制伸缩滑轨 全部伸出,负载能力最大 459 kg 193 kB

图纸

S 钢制伸缩滑轨 全部伸出,负载能力最大 459 kg

商品选择/筛选

订货号

尺寸AA1BD1

HL行程
S
C0Y
N

数量
CAD配件价格订购
21342-2802902824,53685M5172902965704 个(3 个可供使用) 根据要求
21342-2803702824,53685M5173703807695 个(4 个可供使用) 根据要求
21342-2804502824,53685M5174504649696 个(4 个可供使用) 根据要求
21342-2805302824,53685M51753054811707 个(6 个可供使用) 根据要求
21342-2806102824,53685M51761063013768 个(6 个可供使用) 根据要求
21342-3504503530,543104M622,545049412506 个(5 个可供使用) 根据要求
21342-3505303530,543104M622,553055816857 个(6 个可供使用) 根据要求
21342-3506903530,543104M622,569073421329 个(7 个可供使用) 根据要求
21342-3508503530,543104M622,5850886280111 个(9 个可供使用) 根据要求
21342-430530433452120M82853055620617 个(6 个可供使用) 根据要求
21342-430610433452120M82861062626038 个(6 个可供使用) 根据要求
21342-430690433452120M82869072627759 个(7 个可供使用) 根据要求
21342-430770433452120M828770796331910 个(7 个可供使用) 根据要求
21342-430850433452120M828850866387311 个(9 个可供使用) 根据要求
21342-431010433452120M82810101036459013 个(10 个可供使用) 根据要求
21342-431490433452120M82814901516371319 个(15 个可供使用) 根据要求