norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
21334-55

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。
提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。闩锁位于打开位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时,负载能力值减小约 75%。
温度范围:-20 °C - +70 °C。优点:闩锁位于打开位置
前侧快速分离
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-55-0305DZ3307-0012-2侧面装配标准型681 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0356DZ3307-0014-2侧面装配标准型671 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0406DZ3307-0016-2侧面装配标准型671 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0457DZ3307-0018-2侧面装配标准型661 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0508DZ3307-0020-2侧面装配标准型661 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0559DZ3307-0022-2侧面装配标准型641 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0610DZ3307-0024-2侧面装配标准型611 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0660DZ3307-0026-2侧面装配标准型581 件 = 1 对 根据要求
21334-55-0711DZ3307-0028-2侧面装配标准型551 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-55-030516---209,5234,9260,3247,612,750,8330305 根据要求
21334-55-035616123,8--260,3285,7311,1298,412,750,8381356 根据要求
21334-55-040616123,8--311,1336,5361,9349,212,750,8432406 根据要求
21334-55-045716123,8177,8314,5361,9387,3412,740012,750,8483457 根据要求
21334-55-050816123,8203,2365,2412,7438,1463,5450,812,750,8533508 根据要求
21334-55-055916123,8228,6416463,5488,9514,3501,612,750,8584559 根据要求
21334-55-061016123,8254466,8514,3539,7565,1552,412,750,8635610 根据要求
21334-55-066016123,8279,4517,7565,1590,6615,9603,312,750,8686660 根据要求
21334-55-071116123,8304,8568,5616641,4666,8654,112,750,8737711 根据要求