norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 60 kg
21334-40

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 60 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。闩锁位于关闭位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 50,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。
装配:卡扣式安装。优点:卡扣式安装
闩锁位于关闭位置
前端快速分离
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 60 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-40-0300DZ3320-5030侧面装配标准型551 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0350DZ3320-5035侧面装配标准型571 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0400DZ3320-5040侧面装配标准型581 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0450DZ3320-5045侧面装配标准型591 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0500DZ3320-5050侧面装配标准型601 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0550DZ3320-5055侧面装配标准型601 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0600DZ3320-5060侧面装配标准型591 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0650DZ3320-5065侧面装配标准型571 件 = 1 对 根据要求
21334-40-0700DZ3320-5070侧面装配标准型551 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-40-03005020020012,750,8325300 根据要求
21334-40-03505025025012,750,8374350 根据要求
21334-40-04005030030012,750,8424400 根据要求
21334-40-04505035035012,750,8473450 根据要求
21334-40-05005040040012,750,8522500 根据要求
21334-40-05505045045012,750,8571550 根据要求
21334-40-06005050050012,750,8620600 根据要求
21334-40-06505055055012,750,8670650 根据要求
21334-40-07005060060012,750,8731700 根据要求