norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 82 kg
21334-90

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 82 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。闩锁位于打开位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时,负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
优点:闩锁位于打开位置
前侧快速分离
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 82 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-90-0406DZ3507-0016侧面装配标准型711 件 = 1 对 根据要求
21334-90-0457DZ3507-0018侧面装配标准型761 件 = 1 对 根据要求
21334-90-0508DZ3507-0020侧面装配标准型801 件 = 1 对 根据要求
21334-90-0559DZ3507-0022侧面装配标准型821 件 = 1 对 根据要求
21334-90-0610DZ3507-0024侧面装配标准型811 件 = 1 对 根据要求
21334-90-0660DZ3507-0026侧面装配标准型781 件 = 1 对 根据要求
21334-90-0711DZ3507-0028侧面装配标准型731 件 = 1 对 根据要求
21334-90-0762DZ3507-0030侧面装配标准型671 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-90-040616153,7----162,6336,512,751,6457406 根据要求
21334-90-045716178,8--164,8--387,312,751,6508457 根据要求
21334-90-050816203,8-172,1203,2--438,112,751,6559508 根据要求
21334-90-055916228,8--213-407488,912,751,6610559 根据要求
21334-90-061016253,8254273,7--457,8539,712,751,6660610 根据要求
21334-90-066016278,7140,3232,4269,1-508,6590,512,751,6711660 根据要求
21334-90-071116303,8191,1283,2304,8526559,4641,412,751,6762711 根据要求
21334-90-076216328,8-241,9319,9527,1610,2692,112,751,6813762 根据要求