norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 90 kg
21334-93

全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 90 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:该款导轨可承重高达 90 kg,它由优质不锈钢制成,非常适合在易腐蚀的环境中使用。回弹式阻尼 (Soft Close) 导轨可确保柔和可控的关闭动作。全拉式设计可确保您轻松接触抽屉内部,因此非常适合药店和私人住宅这样摆放有易碎物品和噪音敏感的环境。正面易拆设计便于安装和维护,因此该款导轨即实用又方便。材料:

不锈钢导轨 1.4301.
不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
不锈钢滚珠 1.4034.

规格:亮色轨道。
亮色滚珠轴承保持架。
亮色滚珠。
订购须知:成对出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导向机构脱离。当重新推回内轨时,中间导轨必须处于缩回位置。必须均匀施加所需的力。通过回拉阻尼,伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行,再自行进入末端位置。伸缩滑轨的动态承重能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大承重能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。
温度范围:0 °C 至 +40 °C.优点:软关闭
自动回拉
前侧快速分离
附件:21335-85 伸缩滑轨不锈钢安装支架。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21334-93 全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 90 kg 231 kB

图纸

全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 90 kg

商品选择/筛选

订货号

安装产品类型每对负载能力
(80,000 个循环)
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-93-0400侧面装配标准型651 件 = 1 对 根据要求
21334-93-0450侧面装配标准型651 件 = 1 对 根据要求
21334-93-0500侧面装配标准型701 件 = 1 对 根据要求
21334-93-0550侧面装配标准型851 件 = 1 对 根据要求
21334-93-0600侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
21334-93-0700侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
21334-93-0790侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-93-040026160192--128160-28819,153388400 根据要求
21334-93-045026160192256-128160-32019,153450450 根据要求
21334-93-050026192224--160192-38419,153500500 根据要求
21334-93-055026192224320352160192-41619,153550550 根据要求
21334-93-060026256288384416192256-48019,153600600 根据要求
21334-93-07002628832044848025628851257619,153700700 根据要求
21334-93-07902635238454457632035241667219,153800790 根据要求