norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg
21335-10

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。
提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 10,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

适用于轨道距离为 1,000 mm 的导轨。
优点:前端快速分离
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21335-10-0305DZ3657-0012-2侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0356DZ3657-0014-2侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0406DZ3657-0016-2侧面装配标准型1001 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0457DZ3657-0018-2侧面装配标准型1101 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0508DZ3657-0020-2侧面装配标准型1241 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0559DZ3657-0022-2侧面装配标准型1101 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0610DZ3657-0024-2侧面装配标准型1001 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0660DZ3657-0026-2侧面装配标准型921 件 = 1 对 根据要求
21335-10-0711DZ3657-0028-2侧面装配标准型831 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8A11BH行程
S
LCAD配件价格订购
21335-10-030546,4-135,4179,1204,5229,9--228,6225,519,153,1305305 根据要求
21335-10-035646,4-186,2229,9255,3280,7--279,4276,619,153,1356356 根据要求
21335-10-040646,4-237280,7306,1331,5-257,3330,2327,119,153,1406406 根据要求
21335-10-045746,4-287,8331,5356,9382,3-308,1381377,919,153,1457457 根据要求
21335-10-050846,4215,9338,6382,3407,7433,1203,2358,9431,8428,719,153,1508508 根据要求
21335-10-055946,4241,3389,4433,1458,5483,9228,6409,7482,6479,519,153,1559559 根据要求
21335-10-061046,4266,7440,2483,9509,3534,7254460,5533,4530,319,153,1610610 根据要求
21335-10-066046,4292,1491534,7560,1585,5279,4511,3584,2581,119,153,1660660 根据要求
21335-10-071146,4317,5541,8585,5610,9636,3304,8562,1635631,919,153,1711711 根据要求