norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg
21334-95

不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢导轨 1.4301.
不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
不锈钢滚珠 1.4034.

规格:亮色轨道。
亮色滚珠轴承保持架。
亮色滚珠。
订购须知:成对出售。提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。闩锁位于打开位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 400 mm 轨道距离确定,为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时,负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
优点:闩锁位于打开位置
前侧快速分离
图纸提示:
1) 21334-95-0305 无安装孔
特点:
不锈钢

图纸

不锈钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-95-0305DS3557-0012侧面装配标准型561 件 = 1 对 根据要求
21334-95-0356DS3557-0014侧面装配标准型681 件 = 1 对 根据要求
21334-95-0406DS3557-0016侧面装配标准型801 件 = 1 对 根据要求
21334-95-0457DS3557-0018侧面装配标准型851 件 = 1 对 根据要求
21334-95-0508DS3557-0020侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
21334-95-0559DS3557-0022侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
21334-95-0610DS3557-0024侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
21334-95-0660DS3557-0026侧面装配标准型871 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-95-030515,9---209,6235260,4247,7-12,751,6330305 根据要求
21334-95-035615,9---260,4285,8311,2298,5285,812,751,6381356 根据要求
21334-95-040615,9123,8--311,2336,6362349,3336,612,751,6432406 根据要求
21334-95-045715,9123,8177,8314,4362387,4412,8400,1387,412,751,6483457 根据要求
21334-95-050815,9123,8203,2365,3412,8438,2463,6450,9438,212,751,6533508 根据要求
21334-95-055915,9123,8228,6416,1463,6489514,4501,748912,751,6584559 根据要求
21334-95-061015,9123,8254466,9514,4539,8565,2552,5539,812,751,6635610 根据要求
21334-95-066015,9123,8279,4517,7565,2590,6616603,3590,612,751,6686660 根据要求