norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 100 kg
21335-05

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 100 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。闩锁位于关闭位置。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离来确定的,为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

水平安装时,负载能力值减小约 75%。
优点:闩锁位于关闭位置
适用于平装
易运行
特点:
RoHS

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 100 kg

商品选择/筛选

订货号制造商商品编号安装产品类型每对负载能力
(80,000 个循环)
kg
每对负载能力
(10,000 周期) kg
包装形式CAD配件价格订购
21335-05-0300DZ5417-0030侧面装配标准型80901 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0350DZ5417-0035侧面装配标准型80901 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0400DZ5417-0040侧面装配标准型82921 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0450DZ5417-0045侧面装配标准型84951 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0500DZ5417-0050侧面装配标准型901001 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0550DZ5417-0055侧面装配标准型901001 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0600DZ5417-0060侧面装配标准型84941 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0650DZ5417-0065侧面装配标准型82921 件 = 1 对 根据要求
21335-05-0700DZ5417-0070侧面装配标准型78901 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH行程
S
LCAD配件价格订购
21335-05-030026--224256---25617,554340300 根据要求
21335-05-035026--224256---25617,554389350 根据要求
21335-05-040026160192320352128160-35217,554438400 根据要求
21335-05-04502616019232035212816032035217,554487450 根据要求
21335-05-050026192224416448160192-41617,554537500 根据要求
21335-05-055026224-448480160192-44817,554586550 根据要求
21335-05-06002625628848051219222448051217,554635600 根据要求
21335-05-065026288320544576192256-54417,554684650 根据要求
21335-05-07002628841657660825628857660817,554733700 根据要求