norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg
21334-94

不锈钢制伸缩滑轨,用于侧方安装, 过度伸出,负载能力最大 90 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢导轨 1.4301.
不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
不锈钢滚珠 1.4034.

规格:亮色轨道。
亮色滚珠轴承保持架。
亮色滚珠。
订购须知:成对出售。提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 50,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。
温度范围:-20 °C - +70 °C。特点:
不锈钢

图纸

不锈钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg

商品选择/筛选

订货号制造商商品编号A

A1A2A3A4A5A6BH行程
S
LFp=
每对负载能力
50,000 zy。
安装产品类型包装形式CAD配件价格订购
21334-94-0300DS5334-003026--192224--19,15332330090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0350DS5334-003526--224256--19,15337335090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0400DS5334-00402616019228832012816019,15342340090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0450DS5334-00452619222435238416019219,15347345090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0500DS5334-00502619222438441619222419,15352350090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0550DS5334-00552625628844848022425619,15357355090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0600DS5334-00602625628848051225628819,15362360090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0700DS5334-00702628832057660828832019,15372370090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-94-0790DS5334-00802635238467270432035219,15380379090侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求