norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
21334-63

钢制伸缩滑轨,用于侧方安装, 过度伸出,负载能力最大 68 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:过度伸出的伸缩滑轨中,冲程大于安装长度。闩锁位于打开和关闭位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时,负载能力值减小约 75%。
温度范围:-20 °C - +70 °C。图纸提示:
1) 21334-63-0305 无安装孔。

图纸

钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg

商品选择/筛选

订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BCAD配件价格订购
21334-63-030516--209,5234,9260,3--200,1212,8225,512,7 根据要求
21334-63-035616--260,3285,7311,1--250,9263,6276,312,7 根据要求
21334-63-040616--311,1336,5361,9--301,7314,4327,112,7 根据要求
21334-63-045716177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,912,7 根据要求
21334-63-050816203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,712,7 根据要求
21334-63-055916228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,512,7 根据要求
21334-63-061016254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,312,7 根据要求
21334-63-066016279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,112,7 根据要求
21334-63-071116304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,912,7 根据要求
订货号制造商商品编号H行程
S
LFp1=
每对负载能力
10.000 zy。
安装产品类型包装形式CAD配件价格订购
21334-63-0305DZ3306-0012DO-250,833030568侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0356DZ3306-0014DO-250,838135667侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0406DZ3306-0016DO-250,843240667侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0457DZ3306-0018DO-250,848345766侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0508DZ3306-0020DO-250,853350866侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0559DZ3306-0022DO-250,858455964侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0610DZ3306-0024DO-250,863561061侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0660DZ3306-0026DO-250,868666058侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求
21334-63-0711DZ3306-0028DO-250,873771155侧面装配标准型1 件 = 1 对 根据要求