norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 100 kg
21335-01

全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 100 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带有 Soft-Close 功能的伸缩导轨采用全拉式设计,可轻松触及抽屉背面。它采用耐腐的不锈钢制成,非常适合大型厨房、实验室设施以及医疗器械。它专为宽度不超过 1000 mm 的抽屉而设计,其可靠耐用的特性适合在苛刻的环境条件下使用。材料:

不锈钢导轨 1.4301.
不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
不锈钢滚珠 1.4034.

规格:亮色轨道。
亮色滚珠轴承保持架。
亮色滚珠。
订购须知:成对出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。通过回拉阻尼,伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行,再自行进入末端位置。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。
温度范围:0 °C 至 +40 °C.优点:软关闭
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性
附件:21335-85 伸缩滑轨不锈钢安装支架。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21335-01 全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 100 kg 228 kB

图纸

全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 100 kg

商品选择/筛选

订货号

安装产品类型每对负载能力
(80,000 个循环)
kg
包装形式CAD配件价格订购
21335-01-0400侧面装配标准型651 件 = 1 对 根据要求
21335-01-0450侧面装配标准型651 件 = 1 对 根据要求
21335-01-0500侧面装配标准型701 件 = 1 对 根据要求
21335-01-0550侧面装配标准型851 件 = 1 对 根据要求
21335-01-0600侧面装配标准型1001 件 = 1 对 根据要求
21335-01-0700侧面装配标准型1001 件 = 1 对 根据要求
21335-01-0790侧面装配标准型901 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8B=宽度H=高度行程
S
L=长度CAD配件价格订购
21335-01-040026160192--128160-28819,153388400 根据要求
21335-01-045026160192256-128160-32019,153450450 根据要求
21335-01-050026192224--160192-38419,153500500 根据要求
21335-01-055026192224320352160192-41619,153550550 根据要求
21335-01-060026256288384416192256-48019,153600600 根据要求
21335-01-07002628832044848025628851257619,153700700 根据要求
21335-01-07902635238454457632035241667219,153800790 根据要求