norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
21334-45

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:部分伸出的伸缩滑轨中,冲程小于安装长度。闩锁位于打开位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时,负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
温度范围:-20 °C - +70 °C。优点:闩锁位于打开位置
前侧快速分离
特点:

图纸

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg

商品选择/筛选

订货号

制造商商品编号安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-45-0305DZ0204-0012侧面装配标准型651 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0356DZ0204-0014侧面装配标准型651 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0406DZ0204-0016侧面装配标准型601 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0457DZ0204-0018侧面装配标准型551 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0508DZ0204-0020侧面装配标准型501 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0559DZ0204-0022侧面装配标准型401 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0610DZ0204-0024侧面装配标准型351 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0660DZ0204-0026侧面装配标准型301 件 = 1 对 根据要求
21334-45-0711DZ0204-0028侧面装配标准型301 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-45-030528,6-136,5247,6260,3-215,92549,535,3201,5305 根据要求
21334-45-035628,6-187,3298,4311,1-266,7304,89,535,3252,5356 根据要求
21334-45-040628,6-238,1349,2361,9-317,5355,69,535,3303406 根据要求
21334-45-045728,6200288,9400412,7203,2342,9406,49,535,3329457 根据要求
21334-45-050828,6225,4339,7450,8463,5228,6393,7457,29,535,3379,5508 根据要求
21334-45-055928,6250,8390,5501,6514,3254419,15089,535,3405559 根据要求
21334-45-061028,6276,2441,3552,4565,1279,4444,5558,89,535,3430,5610 根据要求
21334-45-066028,6301,6492,1603,2615,9304,8495,3609,69,535,3481,5660 根据要求
21334-45-071128,6327542,9654666,7330,2520,7660,49,535,3506,5711 根据要求