norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

滑轨

norelem的滑轨允许在水平和垂直方向上进行定位和移动。这些滑轨可以灵活地适应不同的需求,因此是机器和设备制造中各种应用之首选,如测量和控制技术。

滑轨的应用领域

由于其高精度,滑轨广泛用于机器、设备和测量仪制造以及光学和精密工程行业。 例如,借助千分尺主轴,可以精确调整产品并将其固定在所需位置。 

滑轨材料

滑轨所使用的材料是灰铸铁和铝,而铝的设计则代表了重量,承载力和精度之间的完美平衡。滑轨可选配末端挡块和千分尺主轴。

norelem 的滑轨具有以下优点:

- 使用寿命长

- 多轴系统的快速组合

- 最高精度

- 良好的减振效果

- 低维护

- 有弹性、坚固的结构

- 无间隙导轨

- 新颖安全的夹子

滑轨模型

在 norelem 在线商店和“THE BIG GREEN BOOK”中有 2 个滑轨产品组。燕尾形滑轨精密滑轨

燕尾形滑轨

燕尾形滑轨采用滑轨原理工作,具有高负载能力。由于接触面大,燕尾形导轨具有非常高的负载力,最高可达 1500 N 。 

燕尾形滑轨的宽度为 20 至 150 mm,长度为 30 至 310 mm。内部和外部部件之间的间隙可以通过进给杆单独调节。所有外表面均经打磨处理且导轨均经过精细铣削。配备螺纹主轴的型号有一个刻度旋钮,刻度间距为 0.02 mm,用于行程调整。

精密滑轨

滚子轴承精密滑轨由灰铸铁制成,运行平稳且精度高。它们的宽度为 40 至 100 mm,长度为 50 至 360 mm。 

滚子轴承上的滑轨配有硬化和研磨的交叉滚子导轨。这些保证了平稳运行和无间隙运行以及最小的起动摩擦力,因此只需要很小的运动力。

燕尾形滑轨 vs 紧密滑轨

燕尾形滑动导轨和精密滑动导轨之间的一般区别在于导轨的类型。燕尾滑轨具有类似于燕尾的滑动导轨,具有更高的承载能力。相反,精密导轨具有滚轮引导件,这使它们更精确。

燕尾形滑轨和滚子轴承精密滑轨可以用用于十字工作台安装的紧固螺钉 分别安装到十字工作台上。这是新一代滑轨的另一个优势:所有螺纹孔上都附有一个定心孔。结合匹配的定心环,可以将多个滑轨和其他连接件精确地安装到滑座上。

norelem滑轨配件

norelem 系列滑动导轨包括配件,例如

压脚

安装板

使用安装板可在无需减少行程的情况下连接两个用于 X-Y 配置的滑块导向装置。使用我们的定心环 20240 ,可精准地将垂直滑块定心到水平滑块上,并用螺栓 DIN 912 (07160) 拧紧。

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83