norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝 EN AW-6063。订购须知:21000-020(单个带固定螺栓的压脚)提示:夹板用于在 x-y-z 轴夹紧滑轨,以及用于固定机器中的滑动单元。
末端安装时行程会被减少。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21000 夹板 167 kB

图纸

夹板

商品选择/筛选

订货号B

B1D
适用螺栓
HLL1行程损失适用滑台

CAD配件价格订购
21000-0205,73,7M23,519,5123,521000-020 ... 根据要求
21000-0305,72,85M33,529,5233,521000-030 ... 根据要求
21000-05011,55,25M4849,338821000-050 ... 根据要求
21000-08011,56M5878,960821000-080 ... 根据要求
21000-1201510M511118,4901021000-120 ... 根据要求