norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:经调质。提示:用于安装十字台的安装套件。由 4 个固定螺栓组成。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21000 用于十字台装配的固定螺栓 159 kB

图纸

用于十字台装配的固定螺栓

商品选择/筛选

订货号

D

LSW适用滑台CAD配件价格订购
21000-02055M25Torx T721000-020 ... 根据要求
21000-03070M39Torx T921000-030 ... 根据要求
21000-04100M410Torx T1521000-050 ... 根据要求
21000-05140M517Torx T2021000-080 ... / 21000-120 ... 根据要求