norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:A 型:
工具钢,材料硬度 58-62 HRC。
表面均经过精磨处理。
B 型:
易切削钢配有 PTFE 滑动衬带。
滑动衬带为自润滑型。
订购须知:对于整套驱动装置,需要规格 6 的轨道,长度 300 mm 的导轨和 100 mm 的行程。

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(提供长度 L 的数据,例如: 300 代表 L = 300 mm)
提示:在正常安装条件下,可以以最大 15 m/min 的润滑状态移动。
摩擦系数可根据润滑情况按 0.04-0.08 计算。
使用市场常用的导轨润滑油进行润滑。
纵向导轨用于移动、加工和定位。
应用:- 工业自动化
- 机床
- 特种机床
- 工装夹具
- 测量装置
温度范围:-40 °C 至 +80 °C。优点:- 无粘滑运动
- 极好的自润滑特性
- 高耐磨性
- 极好的减震效果
- 耐脏、抗撞击和冲击
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21054 导轨 特氟龙镀层 220 kB

图纸

导轨 特氟龙镀层

商品选择/筛选

订货号类型B

B1B2CD1D2D3EHKLL1L2F
N
CAD配件价格订购
21054-1020030A1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 根据要求
21054-2020030B1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 根据要求
21054-1020045A1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 根据要求
21054-2020045B1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 根据要求
21054-1020060A1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 根据要求
21054-2020060B1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 根据要求
21054-1030050A1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 根据要求
21054-2030050B1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 根据要求
21054-1030075A1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 根据要求
21054-2030075B1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 根据要求
21054-1030100A1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 根据要求
21054-2030100B1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 根据要求
21054-1030125A1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 根据要求
21054-2030125B1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 根据要求
21054-1030150A1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 根据要求
21054-2030150B1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 根据要求
21054-1060100A3116619,3M65,3101155,2100251x50684 根据要求
21054-2060100B3116619,3M65,3101155,2100251x50684 根据要求
21054-1060150A3116619,3M65,3101155,2150252x501026 根据要求
21054-2060150B3116619,3M65,3101155,2150252x501026 根据要求
21054-1060200A3116619,3M65,3101155,2200253x501368 根据要求
21054-2060200B3116619,3M65,3101155,2200253x501368 根据要求
21054-1060250A3116619,3M65,3101155,2250254x501710 根据要求
21054-2060250B3116619,3M65,3101155,2250254x501710 根据要求
21054-1060300A3116619,3M65,3101155,2300255x502052 根据要求
21054-2060300B3116619,3M65,3101155,2300255x502052 根据要求
21054-1060350A3116619,3M65,3101155,2350256x502394 根据要求
21054-2060350B3116619,3M65,3101155,2350256x502394 根据要求
21054-2060400B3116619,3M65,3101155,2400257X502736 根据要求
21054-1060500A3116619,3M65,3101155,2500259x503420 根据要求
21054-2060500B3116619,3M65,3101155,2500259x503420 根据要求
21054-1090200A4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 根据要求
21054-2090200B4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 根据要求
21054-1090300A4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 根据要求
21054-2090300B4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 根据要求
21054-1090400A4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 根据要求
21054-2090400B4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 根据要求
21054-1090500A4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 根据要求
21054-2090500B4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 根据要求