norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:EN-GJL-250.
规格:亮色,经打磨处理。提示:这种装有滚子轴承的精密滑轨,用于机械制造和夹具制造、测量技术、光学仪器和精密机械。

指定的允许负载值 (F) 的设计标准是一百万次行程的使用寿命。
扭矩值仅适用于位于中间的滑撬。
也可按要求提供复式滑座。

在滑座顶面 D2 和 D3 孔上附有一个定心孔。使用我们的定心环 20240,可精准地将其它连接件安装到滑座上。

F = 动态或静态负载情况下的承载能力。
TI E/E1 = 内部固定孔 E/E1/M 的数量。
TA E/E1= 外部固定孔 E/E1/M 的数量。
TI E2 = 内部固定孔 E2/D1 的数量。
TA E2 = 外部安装孔 E2/D1 的数量。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21064 滚子轴承精密滑轨 带定位孔 314 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

图纸

滚子轴承精密滑轨 带定位孔

商品选择/筛选

订货号AA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E/E1
TA
E/E1
TI
E2
TA
E2
CAD配件价格订购
21064-0400502013134039,5105M33,36,5301520204466 根据要求
21064-04005012013134039,517,55M33,36,5301520204466 根据要求
21064-0400652013134039,5255M33,36,5301520206666 根据要求
21064-0400802013134039,532,55M33,36,5301520208866 根据要求
21064-050055251716,35049,5107M44,38--1428--66 根据要求
21064-050080251716,35049,5307M44,38--2828--66 根据要求
21064-050105251716,35049,5407M44,38--2828--88 根据要求
21064-050155251716,35049,5607M44,38--2828--1212 根据要求
21064-060055251716,36059,5107M44,38--1734--66 根据要求
21064-060080251716,36059,5307M44,38--3434--66 根据要求
21064-060105251716,36059,5407M44,38--3434--66 根据要求
21064-060155251716,36059,5607M44,38--3434--1010 根据要求
21064-0750803220237574,51510M55,310626225504464 根据要求
21064-0751053220237574,52010M55,310626225504466 根据要求
21064-0751303220237574,52510M55,310626225504488 根据要求
21064-1001104027,52810099,51510M55,310868625504466 根据要求
21064-1001604027,52810099,552,510M55,31086865050441212 根据要求
21064-1002104027,52810099,58010M55,310868650506688 根据要求
21064-1002604027,52810099,510510M55,31086865050461010 根据要求
订货号L

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAD配件价格订购
21064-04005050333,81,13,4M3M3M30,020,02210143 根据要求
21064-040050150333,81,13,4M3M3M30,020,02140132 根据要求
21064-04006565343,81,13,4M3M3M30,020,02180143 根据要求
21064-04008080343,81,13,4M3M3M30,020,02220355 根据要求
21064-05005555405,51,63,2-M3M40,020,02480476 根据要求
21064-05008080405,51,63,2-M3M40,020,02410397 根据要求
21064-050105105405,51,63,2-M3M40,020,02520101115 根据要求
21064-050155155405,51,63,2-M3M40,020,02680231933 根据要求
21064-06005555505,51,63,2-M3M40,020,02470486 根据要求
21064-06008080505,51,63,2-M3M40,020,023803117 根据要求
21064-060105105505,51,63,2-M3M40,020,02530101415 根据要求
21064-060155155505,51,63,2-M3M40,020,02690232334 根据要求
21064-07508080--2,14,1M5M4-0,020,02650101815 根据要求
21064-0751051056062,14,1M5M4M50,020,02720182627 根据要求
21064-0751301306062,14,1M5M4M50,020,02850293342 根据要求
21064-100110110--2,14,1M6M6M60,020,021740435963 根据要求
21064-1001601608882,14,1M6M6M60,020,021190377968 根据要求
21064-1002102108682,14,1M6M6M60,030,0314506099105 根据要求
21064-1002602608682,14,1M6M6M60,030,03173089119151 根据要求