norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

电子定位台

电子定位台是一种用途广泛的线性系统,尤其适合用作移动和定位模块。定位台或定位旋转台可确保部件、限位开关、传感器、夹具、挡块以百分之一毫米的准确度精准定位。norelem 电子定位台为用户提供了多种多样的设计解决方案,以完成各种导向和定位任务。其应用领域为机床或测量设备加工中心(包括处理系统)。

电子定位台具有驱动无噪音、免维护特性,是 norelem 产品组合中广受市场欢迎的手动版替代产品。驱动调节和定位任务模块适宜承受最高达 1.2 米/分钟的移动速度和重达 10 kg 的物体。小于 0.02mm 的径向间隙和低于 0.04mm 的逆转间隙可确保电子定位台在实践中工作运行极为精准。

所提供的版本有尺寸为 8 的短版和尺寸为 12 的长版。电子定位台可以与步进电机联合订购,也可以订购配备步进电机和定位控制系统的组合版。配备步进电机和定位控制系统的组合版包含易于操作的程序软件,该软件可免费下载。

注意:定位旋转台仅可购买到尺寸为 12,配有同轴驱动的版本。

一般来说:所有驱动模块均由高品质材料和元件制成。因而滑动轴套和轴螺母也由高性能塑料制成。这使得定位台极为坚固且使用寿命长。由此可确保该装置实际在 100% 的接通时间内无故障持续运行。驱动元件(如主轴和轴)全部由不锈钢制成,而机身由阳极氧化铝制成。

为简化设计人员和开发人员的工作,驱动定位台与任何相同尺寸的其他部件兼容(norelem 常规模块化系统)。这样就可以达到高度灵活性,从而最终实现客户个性化解决方案。多轴系统(包括限位传感器)可简便方式进行安装。该产品配件范围广泛(如接近开关和相应的传感器支架等)。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
定位单元
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83