norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝合金制轴承块和滑撬。
不锈钢制导向柱和丝杠。
高品质特殊塑料制导向柱和丝杠螺母滑动轴承。
氯丁橡胶制齿带,3M 型材。
规格:经阳极氧化处理的铝合金。
经硬化和打磨处理的不锈钢。
滚珠轴承的丝杠。
订购须知:提示:用于机动调整和定位任务的定位台。滑动套筒和丝杠螺母适合干运行,但建议使用用于塑料滑动轴承的油脂进行润滑。用于带定位控制系统的步进电机的适配编程软件和接口电缆作为附件 (85000-15) 一起提供。

具有每转 200 步分辨率的步进电机可实现 0.005mm 的单向计算定位精度。单向绝对定位精度为 0.01mm。可在接通时间 100 % 的情况下操作系统。

可与具有相同结构尺寸的所有其他部件结合。
技术参数:丝杠螺距:2 mm
丝杠轴向间隙:<0.04 mm
导向件径向间隙:<0.02 mm
最大输入转速:600 rpm
最高移动速度:20 mm/s
最长接通时间:100 %
使用温度:+10 °C 至 +50 °C
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21083 带侧部电气驱动的长型定位台 316 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB
 Motorlu konumlandırma sistemleri 1,3 MB

图纸

带侧部电气驱动的长型定位台

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

尺寸类型形状类型CAD配件价格订购
21083-08108A不带电机 根据要求
21083-081118B带步进电机 根据要求
21083-081218C带集成定位控制系统的步进电机 根据要求
21083-121012A不带电机 根据要求
21083-1211112B带步进电机 根据要求
21083-1212112C带集成定位控制系统的步进电机 根据要求
尺寸BB1B2D1

D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8行程
S
筛选
84636218x284M4282023146241344636268,52012650
127560388x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,575
尺寸F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
筛选
86080600,70,72
1260120100113
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
定位单元
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83