|
|
21085-02带同轴电气驱动的高负荷定位圆台 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝合金制基体和圆台。 不锈钢制空心轴。 钢制预张紧涡轮传动。 带聚氨酯制联轴器毂的铝制爪形联轴器。 铝制传感器支架。规格:经阳极氧化处理的铝合金。提示:用于机动调整和定位任务的定位圆台。预张紧涡轮传动几乎无间隙地工作。电机转台上的固定轴承设计为交叉滚子轴承。这种轴承可以承受极高的倾斜力矩和剪切力。通过空心轴中的较大孔可穿过导线。利用可调节定位环可将旋转基准点任意固定至已安装部件的位置。可利用可选购的传感器支架(21085-02-901)安装接近开关。我们为带定位控制系统的步进电机提供适配编程软件,可供下载。
具有每转 200 步分辨率的步进电机可实现 0.005 mm 的单向计算定位精度。单向绝对定位精度为 0.01 mm。系统的接通时间为 100 %。
可与具有相同结构尺寸的所有其他部件组合。
传感器支架:包括 2 个 DIN 7991 M4x20 VA 固定螺栓技术参数:21085-02-110xxx:
齿轮比:20:1 / 40:1 反向间隙:< 0.02° (20:1) / < 0.10° (40:1) 径向间隙:<0.02 mm 最大输入转速:600 rpm 最大接通时间:100 % 所需输入扭矩:0.13 Nm 坚固性:参见图表 可旋转:360°,无限旋转 使用温度:+10 °C 至 +60 °C 效率 η:0.33
21085-02-150xxx:
齿轮比:48:1 反向间隙:< 0.10° 径向间隙:<0.02 mm 最大输入转速:600 rpm 最大接通时间:100 % 所需输入扭矩:0.13 Nm 坚固性:参见图表 可旋转:360°,无限旋转 使用温度:+10 °C 至 +60 °C 效率 η:0.37 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|
|
带同轴电气驱动的高负荷定位圆台, D 型 |
更多信息 |
订货号 | 名称 | 变速比 | 类型 | 形状类型 | L | B | H | D
| 主体 表面 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21085-02-150480 | 旋转定位台 | 48:1 | D | 不带电机 | 192 | 175 | 73 | 60 | 阳极氧化 |  | | 根据要求 | |
类型 | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
D | 12000 | 7500 | 12000 | 30 | 200 |  | | 根据要求 | |
|
|
|
|
|