norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
Test

位移测量系统

位移测量系统,也称作位移传感器、距离传感器或位置传感器,是用于测量距离的传感器。通过传感器可以确定至测量物体的特定距离。
通常测量位移时,会区分“绝对”和“增量”位移测量。绝对位移测量是从零点开始测量。增量位移测量仅测量移动距离的增量。
确定测量值时,会区分模拟形式和数字形式的测量值确定。模拟系统中提供持续信号,而数字位移测量系统中发射逐级变化的信号。
位移测量系统使用灵活,因此可用于不同行业。应用范围从常规的机床和设备制造,延伸至汽车行业,再到金属、木材和塑料行业。

norelem 运动部件

norelem 为位移测量系统的产品系列又增添了新款测量显示器。电池供电的测量和显示系统用于精准地确定位置和角度。整个位移测量系统由电池供电的 LCD 测量显示器拆卸式磁传感器增量编码磁带组成。norelem 提供具有磁扫描功能的空心轴传感器作为增量编码磁带的替代品。扫描功能通过带有 18 极 á 5 mm 的磁极转子进行磁化。另外,它用于锯台上的长度和角度测量、钻孔中心的定位操作。
位置显示器使用市售的电池运行。传感器通过显示器背面的插头连接进行连接。磁带与显示器连接,接收信号,然后将其转换为直接的长度信息。由于传感器和磁带之间的读取距离较大(达 2 mm),可保证工作过程无磨损且维护率低。另外也能使测量系统对灰尘、碎屑和湿度不敏感。此外,位置显示器非常易于操作,因此分辨率、偏移值、关机时间等参数可以通过键盘自由编程。