21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
经打磨和黑色阳极氧化处理的刻度面。
提示:
刚性、坚固型规格铝制码尺。横截面 30 x 6 mm。
通过黑色阳极氧化处理表面和高对比度刻度可防反光读取。
刻度经过深度激光处理。
根据要求:
– 右侧或中间零点
– 上部或两侧刻度
– 其他长度
图纸提示:
1) 依照 DIN 74-B f 5 的沉孔
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21884 铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
206 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
固定方式
类型 1
零点
分度
刻度
B
H
L
L1
CAD
配件
价格
订购
21884-000010X0500
自贴型
水平
左侧
1 mm
下部
30
6
500
500
根据要求
21884-000010X1000
自贴型
水平
左侧
1 mm
下部
30
6
1000
1000
根据要求
21884-100010X0500
固定孔
水平
左侧
1 mm
下部
30
6
500
510
根据要求
21884-100010X1000
固定孔
水平
左侧
1 mm
下部
30
6
1000
1010
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
21730
空心轴传感器带磁性探针
21740
变径轴套
21880
自贴型不锈钢制码尺
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21886
自贴型
钢制标尺
21901
位置指示器
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>