21740
变径轴套
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
变径轴套
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢。
规格:
亮色。
提示:
变径轴套用于空心轴传感器和丝杠之间的直径适配。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21740 变径轴套
203 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
D
D1
D2
L
CAD
配件
价格
订购
21740-112012
3
20
12
3,6
20
根据要求
21740-112014
3
20
14
3,6
20
根据要求
21740-112016
3
20
16
3,6
20
根据要求
21740-112018
3
20
18
3,6
20
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
21730
空心轴传感器带磁性探针
21880
自贴型不锈钢制码尺
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
21886
自贴型
钢制标尺
21901
位置指示器
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>