21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
磁带,磁化塑料带。
钢制载带
钢制覆盖带。
规格:
增量编码刻度。
极距 5 mm。
提示:
简易粘贴安装,可以自组装。
所需的带长计算方式如下:
测量路径 + 传感器长度 "L" + (2 x 前进或后退 "B").
长度 = 见所用传感器的图纸。
宽度 = 10 mm(前进和后退)。
技术参数:
- 膨胀系数 (11 ± 1) x 10-6/K(弹性钢)
温度范围:
- 环境温度 -20…70 °C
- 存放温度 -40…70 °C
装配:
安装可通过预组装的双面胶带进行,并且必须根据用户信息执行。
根据要求:
其他长度 0.1…100 m, 以 0.1 m 幅度递增。
说明:
相对空气湿度 100%。允许结露。
图纸提示:
1) 覆盖带 A = 0.176 mm
2) 磁带 M = 1.0 mm
3) 载带 T = 0.3 mm
4) 胶粘带 K = 0.1 mm
5) 所需的带长度 = 测量路径 + L + 2 x B
6) 测量路径
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21725 磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
309 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B1
L
精度
mm
CAD
配件
价格
订购
21725-010X1000
10
1000
0,1
根据要求
21725-010X2000
10
2000
0,1
根据要求
21725-010X3000
10
3000
0,1
根据要求
21725-010X4000
10
4000
0,1
根据要求
21725-010X5000
10
5000
0,1
根据要求
21725-010X6000
10
6000
0,1
根据要求
21725-010X7000
10
7000
0,1
根据要求
21725-010X8000
10
8000
0,1
根据要求
21725-010X9000
10
9000
0,1
根据要求
21725-010X10000
10
10000
0,1
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21730
空心轴传感器带磁性探针
21740
变径轴套
21880
自贴型不锈钢制码尺
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
21886
自贴型
钢制标尺
21901
位置指示器
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>