21730
空心轴传感器带磁性探针
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
空心轴传感器带磁性探针
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢轴。
塑料壳体。
PVC 电缆外皮。
规格:
黑色壳体。
扁平插头 8 针,1 引脚。
电缆弯曲半径 > 17 mm(固定布线)。
提示:
适用于转速 ≤ 600 rpm。
易于安装用于最大 ø 20 mm 的空心轴上。
可插拔接头连接到位置显示器 21700 和 21702。
传感器的工作电压和功率供给通过后续电子装置实现。
分辨率和测量范围取决于后续电子装置。
技术参数:
- 旋转测量传感器
- 扫描通过带 18 磁极(各 5 mm)的磁极轮进行。
- 防护等级 IP 65;EN60529
温度范围:
- 环境温度 0…60 °C
- 存放温度 -10…70 °C
装配:
安装应根据随附的用户信息进行。
附件:
位置指示器 21700 和 21702。
变径轴套 21740。
说明:
不允许结露。
图纸提示:
1) 旋转方向
2) 密封板
3) 螺纹销 M3 (2x120°)
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21730 空心轴传感器带磁性探针
404 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
H
L
P
CAD
配件
价格
订购
21730-0500
52
35,2
500
根据要求
21730-1000
52
35,2
1000
根据要求
21730-2000
52
35,2
2000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
21740
变径轴套
21880
自贴型不锈钢制码尺
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
21886
自贴型
钢制标尺
21901
位置指示器
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>