|
|
产品说明材料:塑料制壳体。 钢制空心轴。 塑料制观察窗。规格:玻璃纤维增强型壳体。 经发蓝处理的空心轴。提示:带集成指示器的调节旋钮使得能够一目了然地直接读取已设置的测量值,如长度、流量、转速等。此外,还可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。扭矩支承允许在任何安装位置(即使强烈振动时)使用调节旋钮。
** 第 1 个星号表示扭矩支承,第 2 个星号表示计数方向。(参见订购示例“扭矩支承,计数方向”)。技术参数:– 由 4 种十进位制组成的计数器 + 精确读数 – 数字高度约 6mm – 空心轴 Ø 14 H7mm – 最高 80 °C 的耐高温性 – 耐油和耐溶剂根据要求:其他步距。附件:– 变径轴套 21940 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 颜色 | 螺距 | 旋转一圈 显示的数值 | 小数点位置 | 计数方向 | 扭矩支撑 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21952-01501111 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501121 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501211 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501221 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501311 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501321 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501411 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501421 | 红色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001111 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001121 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001211 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001221 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001311 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001321 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001411 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001421 | 红色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001111 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001121 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001211 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001221 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001311 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001321 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001411 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001421 | 红色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001111 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001121 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001211 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001221 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001311 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001321 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001411 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001421 | 红色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001111 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001121 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001211 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001221 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001311 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001321 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001411 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001421 | 红色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501112 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501122 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501212 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501222 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501312 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501322 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501412 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-01501422 | 黑色 | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001112 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001122 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001212 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001222 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001312 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001322 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001412 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-02001422 | 黑色 | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001112 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001122 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001212 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001222 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001312 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001322 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001412 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-04001422 | 黑色 | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001112 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001122 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001212 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001222 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001312 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001322 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001412 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-05001422 | 黑色 | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001112 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001122 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001212 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001222 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 2 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001312 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001322 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 3 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001412 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 4 |  |  | 根据要求 | | 21952-10001422 | 黑色 | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 4 |  |  | 根据要求 | |
|
|