|
|
产品说明材料:塑料制壳体。 钢制空心轴。 观察窗 LCD 显示器。 钢制螺纹销。规格:经发蓝处理的空心轴。 黑色螺纹销。提示:相对机械位置指示器,电子位置指示器提供广泛选项,用于显示角度以及各类丝杠螺距,并记下丝杠调整的每个细节。
* 利用编程软件 21922-09 可自由编程参数。技术参数:– 5 位 LCD 显示器 – 数字高度约 8 mm – 显示范围 -19999 ... 99999 – 空心轴 Ø 14 H7 mm – 工作温度 -10 °C 至 +60 °C – 轴承温度 -30 °C 至 +80 °C – 转速最大 600 rpm – 3V 纽扣式锂电池,型号 CR2032。使用期约 2 年 – 抗振性,依照 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz),20 g / (100 ... 2000 Hz) – 冲击强度,依照 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMV DIN EN 61000-4-2,DIN EN 61000-4-4 – 防护等级 IP 51特征:– 可自由编程显示值和小数点 – 线性或角度模式 – 调零功能键 – 用于在绝对尺寸和增量尺寸之间切换的功能键 – 直接在设备上编程补偿值 – 轻松更换电池附件:– 变径轴套 21940 – 编程软件 21922-09 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | B | D
| H | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21923- | 数字 | 已程序化 | 33,6 | 14 | 52 | 33 | | | 根据要求 | |
|
|
订货号 | 名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21922-09 | USB 连接电缆 |  | | 根据要求 | |
|
|
|