norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料制壳体。
钢制空心轴。
观察窗 LCD 显示器。
钢制螺纹销。
规格:经发蓝处理的空心轴。
黑色螺纹销。
提示:相对机械位置指示器,电子位置指示器提供广泛选项,用于显示角度以及各类丝杠螺距,并记下丝杠调整的每个细节。

* 利用编程软件 21922-09 可自由编程参数。
技术参数:– 5 位 LCD 显示器
– 数字高度约 8 mm
– 显示范围 -19999 ... 99999
– 空心轴 Ø 14 H7 mm
– 工作温度 -10 °C 至 +60 °C
– 轴承温度 -30 °C 至 +80 °C
– 转速最大 600 rpm
– 3V 纽扣式锂电池,型号 CR2032。使用期约 2 年
– 抗振性,依照 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz),20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 冲击强度,依照 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2,DIN EN 61000-4-4
– 防护等级 IP 51
特征:– 可自由编程显示值和小数点
– 线性或角度模式
– 调零功能键
– 用于在绝对尺寸和增量尺寸之间切换的功能键
– 直接在设备上编程补偿值
– 轻松更换电池
附件:– 变径轴套 21940
– 编程软件 21922-09
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21923 未编程位置指示器 420 kB
 位置指示器软件 9 MB

图纸

未编程位置指示器
未编程位置指示器

商品选择/筛选

订货号

安装位置主体
颜色
类型 2软件订货号CAD配件价格订购
21923-111橙色可自由编程21922-09  根据要求
21923-121黑色可自由编程21922-09  根据要求
21923-313橙色可自由编程21922-09  根据要求
21923-323黑色可自由编程21922-09  根据要求