21962
模拟数字显示手轮的位置指示器
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
模拟数字显示手轮的位置指示器
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
壳体,塑料制观察窗。
规格:
黑色壳体,玻璃纤维增强型。
防尘观察窗。
提示:
用于安装在手轮中的位置指示器。它们使得能够一目了然地直接读取已设置的测量值,如长度、流量、转速等。
依照重力原理进行测量值采集。设计用于在水平丝杠上使用。
黑色指示器的一转对应表针一圈。5 位数字显示,可由此非常精确和简单地读取位置。
根据要求:
其他步距。
附件:
– 手轮 21972
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21962 模拟数字显示手轮的位置指示器
178 kB
商品选择/筛选
订货号
尺寸
螺距
旋转一圈
显示的数值
适用
CAD
配件
价格
订购
21962-800201
80
2
00002
尺寸 80 手轮
根据要求
21962-800301
80
3
00003
尺寸 80 手轮
根据要求
21962-800401
80
4
00004
尺寸 80 手轮
根据要求
21962-800501
80
5
00005
尺寸 80 手轮
根据要求
21962-801001
80
10
00010
尺寸 80 手轮
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
21730
空心轴传感器带磁性探针
21740
变径轴套
21880
自贴型不锈钢制码尺
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
21886
自贴型
钢制标尺
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>