norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:安装板与位置指示器一起构成紧凑型单元。它们确保无需额外的设计工作即可可靠地夹紧丝杠。材料:安装位置 1,压铸锌制壳体。
安装位置 3,铝制壳体。
塑料制夹紧杆。
规格:安装位置 1,经涂漆处理的壳体。
安装位置 3,经阳极氧化的壳体。
黑灰色锁紧手柄。
提示:由于安装简单,安装板也非常适合加装已有设备。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21944 位置指示器安装板 277 kB

图纸

位置指示器安装板

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
安装位置 1
订货号
安装位置 3
AA1A2A3A4A5BB1D

D1

D2D3HH1L适用
位置指示器
筛选
21944-0408121944-0408321-/112211/-23,57,5154,68M44,584716,533-
21944-0410121944-0410321-/112211/-23,57,5154,610M44,584716,533-
21944-0412121944-0412321-/112211/-23,57,5154,612M44,584716,533-
21944-0414121944-0414321-/112211/-23,57,5154,614M44,584716,533-
21944-0912121944-0912334-/173017/-1710205,512M45,51067,525,548-
21944-0914121944-0914334-/173017/-1710205,514M45,51067,525,548-
21944-0916121944-0916334-/173017/-1710205,516M45,51067,525,548-
21944-0920121944-0920334-/173017/-1710205,520M45,51067,525,548-