norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

定位系统

norelem 全系列包括各种定位系统。除了电动定位台,norelem 还提供传统的手动定位系统

定位台几乎无间隙的引导可确保在工具系统或搬运系统中准确定位,不会出现任何问题。由于主轴无间隙,无需额外夹紧或松开主轴即可调整滑块。导轨的径向间隙小于 0.02 mm。 定位台的另一大优势在于主轴自锁并具有附加的夹紧功能

定位系统的应用领域

norelem 定位系统可用于机器和特殊机器制造、测量技术、光学应用、自动化的许多领域、实验室以创建测试设备和模型构建。

定位系统的材质

norelem 定位台的轴承座和滑块由 铝合金 制成,然后进行阳极氧化处理。导柱和带滚压螺纹的主轴由不锈钢制成。此外,在滑座中安装免维护的滑动轴承,以便使滑座以尽可能小的阻力移动。根据定位台的设计,在线商店提供塑料位置指示器。

定位系统的优势

  • 可读刻度(可读取主轴调整路径,精度 0.1mm)
  • 自锁
  • 夹紧功能
  • 定位系统的无间隙引导
  • 基于模块化原理的定位系统: 由于实用的模块化原理,norelem 的定位台和定位转盘可以根据需要与相应的十字台或相同尺寸的升降台组合。
  • 定位系统的免维护滑动轴承导轨
  • 产品生命周期长,无需对定位台进行繁重的维护工作

norelem 定位系统的规格

除了传统的定位台,norelem 还为技术人员和设计师提供了带有集成位置指示器的定位台。通过显示精度为 0.1 mm 的显示器指示滑块的位置。使用螺钉连接可以将位置指示器固定在滑块的四个不同点上。

对于自动化应用,还提供电力驱动和集成控制的定位台

可以订购短型和长型定位台,如定位台、十字台、升降台或旋转台。
此外,norelem 网上商店/产品目录提供了用于定位系统的全系列配件,例如垂直支架、转盘、旋转支架、万向接头、安装底板和定位台安装支架。

定位系统的调整路径

定位系统的调整路径取决于定位台的长度:

<块引用>
  • 11 mm 和 25 mm之间的短台
  • 23 mm 到 86 mm之间的长台

定位台和十字台左右可调,升降台升降。

定位台

norelem 定位台有 6 种规格:短型

十字工作台

十字工作台与定位工作台的区别在于附件的扩展。十字工作台可以很容易地用升降台和其他附件来补充。

升降台

当部件和组件(例如止动件、传感器、限位开关、桌台、摄像头、完整组件等)必须定位到相应高度时,可使用升降台。

定位转台

Norelem 定位转盘的调节值为 360,没有端部止动件。

全系列定位系统还包括短型长型的垂直支架, 转盘, 旋转支架, 万向接头旋转支架

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
摆动角
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83