|
|
产品说明材料:铝合金制轴承块和滑撬,经阳极氧化处理。不锈钢制导向柱,经打磨处理。不锈钢制丝杠,滚轧螺纹。滑动轴承导杆,免维护。规格:导件径向间隙小于 0.02 mm。无轴向间隙。自锁型丝杠,可额外夹紧。提示:通过几乎无间隙的导杆和绝对无间隙丝杆,无需松开和夹紧丝杆即可进行调整。 刻度为 5 或 10 条刻度线,1 条刻度线对应 0.1mm 调节行程。 定位台可在模块设计原理下以其各自的结构尺寸轻松组合。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 行程 S | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21120-04 | 29 | 22 | 12 | 13 | 12 | M3x0,5 | 4 | M3 | 3 | 14 | 12 | 14,5 | 13 | 8 | 4 | 84,5 | 70 | 29 | 22 | 8 | 6 | 23 | 70 | 70 | 70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  | | 根据要求 | | 21120-08 | 46 | 36 | 21 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 24 | 20 | 27 | 23 | 14 | 6 | 148,5 | 120 | 46 | 36 | 12 | 8,5 | 48 | 200 | 200 | 200 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | | 根据要求 | | 21120-12 | 75 | 60 | 38 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 28 | 25 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7 | 209 | 180 | 75 | 60 | 15 | 11 | 73 | 300 | 300 | 300 | 18 | 18 | 18 |  | | 根据要求 | | 21120-25 | 150 | 130 | 90 | 52 | 46 | M16x2 | 25 | M10 | 10 | 53 | 50 | 54 | 52 | 28 | 13 | 347 | 290 | 150 | 130 | 25 | 18 | 86 | 1000 | 1000 | 1000 | 65 | 65 | 65 |  | | 根据要求 | |
|
|