|
|
产品说明材料:铝合金制轴承块和滑撬,经阳极氧化处理。 不锈钢制导向柱,经打磨处理。 不锈钢制丝杠,滚轧螺纹。 动轴承导杆,免维护。 塑料制位置指示器。规格:导杆的径向间隙小于 0.02 mm。自锁型丝杠,可额外夹紧。提示:通过几乎无间隙的导轨和绝对无间隙的丝杠,在调整时无需松开和夹紧丝杠。 数字位置指示器具有 0.1 mm 的显示精度,数字按顺时针方向上升。位置指示器的显示值可以通过旋转传动环来调节,无需使用工具。位置指示器的安装位置可以借助螺钉固定在 4 个位置上。 按照模块化原理,不同尺寸的载物台可以非常简单地与定位台、升降台等配件组合。图纸提示:位置指示器的安装位置: a) 上(默认) b) 右 c) 下 d) 左 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | C (行程) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21132-108 | 46 | 36 | 21 | - | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 18 | 14 | 27 | 23 | 14 | 134,5 | 80 | 46 | 75 | 20 | 2 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 1,9 | 0,9 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21132-112 | 75 | 60 | 38 | - | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 23,5 | 20 | 29 | 27 | 15,5 | 187,5 | 133 | 75 | 120 | 30 | 2 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 5,5 | 3 | 5,5 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | B | B1 | B2 | C (行程) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21132-208 | 46 | 36 | 21 | - | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 18 | 14 | 27 | 23 | 14 | 134,5 | 80 | 46 | 75 | 20 | 2 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 1,9 | 0,9 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21132-212 | 75 | 60 | 38 | - | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 23,5 | 20 | 29 | 27 | 15,5 | 187,5 | 133 | 75 | 120 | 30 | 2 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 5,5 | 3 | 5,5 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | B | B1 | B2 | C (行程) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21132-308 | 46 | 36 | 21 | - | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 18 | 14 | 27 | 23 | 14 | 134,5 | 80 | 46 | 120 | 20 | 2 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 1,9 | 0,9 | 1,9 |  | | 根据要求 | | 21132-312 | 75 | 60 | 38 | - | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 23,5 | 20 | 29 | 27 | 15,5 | 187,5 | 133 | 75 | 180 | 30 | 2 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 5,5 | 3 | 5,5 |  | | 根据要求 | |
|
|
|