norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制基体。规格:铝制,经阳极氧化处理。提示:定位系统的转接板可用于连接不同尺寸的定位系统。

示例:
短型定位台 21100-04 可与短型定位台 21100-08 组合使用。
定位圆台 21160-12,可与带同轴电气动驱动的定位圆台 21085-120 结合使用。
长型定位台 21120-25 可与长型定位台 21120-08 组合使用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21161-30 适用于定位系统的转接板 598 kB

图片(总概述)

适用于定位系统的转接板
适用于定位系统的转接板
适用于定位系统的转接板

适用于定位系统的转接板, A 型

更多信息

图纸

适用于定位系统的转接板, A 型

商品选择/筛选

订货号类型尺寸BLHD

B1B2L1H1H2D1

D2D3D4D5CAD配件价格订购
21161-30-08046A846366102236224,43,484,56,53,4M3 根据要求

适用于定位系统的转接板, B 型

更多信息

图纸

适用于定位系统的转接板, B 型

商品选择/筛选

订货号类型尺寸BLHD

B1B2B3L2L1L3L4L5L6H1H2H3D1

D2D3D4D5D6D7D8D9CAD配件价格订购
21161-30-12075B127560101522603636622227,510216,44,43,4116,684,56,53,4M4M036,6 根据要求

适用于定位系统的转接板, C 型

更多信息

图纸

适用于定位系统的转接板, C 型

商品选择/筛选

订货号类型尺寸BLHD

B1B2B3B4L2L1H1H2D1

D2D3D4D5D6CAD配件价格订购
21161-30-25150C25150130154060130138110366010,66,41811116,6M6M4 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
摆动角
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83