04000
夹紧块、 夹紧元件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
压板
375 型号
链条夹紧块
26 型号
偏心夹具
1914 型号
转角夹具 夹具压板
353 型号
夹具压板/夹紧钩支架
166 型号
夹具偏心轮
95 型号
侧方夹紧块
342 型号
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
345 型号
用于焊接台的快速夹紧系统
27 型号