用于格栅系统的夹紧元件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
用于格栅系统的夹紧元件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
04753
钢制夹紧销
4 型号
04754
钢制或不锈钢夹紧销
带垫圈
3 型号
04755
钢制或不锈钢夹紧销
带夹紧角件
3 型号
04756
钢制或不锈钢夹紧销
带转接板
9 型号
04757
钢制旋转支座,
带埋头螺栓
1 型号
04758
钢制板
开放
1 型号
04759
钢制角件
开放
1 型号
10505
偏心夹具
4 型号
05312
适配板,圆形
1 型号