04757
钢制旋转支座, 带埋头螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
用于格栅系统的夹紧元件
钢制旋转支座, 带埋头螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制 1.0715 旋转支座。
钢制螺栓。
规格:
旋转支座经黑色氧化处理。
螺栓经镀锌处理。
提示:
旋转支座可与托板和偏心夹具结合使用,用于非直接性夹紧。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04757 钢制旋转支座, 带埋头螺栓
471 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
CAD
配件
价格
订购
04757-3006X04
M6
30
20
4
根据要求
本类目的其他商品
04753
钢制夹紧销
04754
钢制或不锈钢夹紧销
带垫圈
04755
钢制或不锈钢夹紧销
带夹紧角件
04756
钢制或不锈钢夹紧销
带转接板
04758
钢制板
开放
04759
钢制角件
开放
10505
偏心夹具
05312
适配板,圆形